Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft

BN 1593
Overlay

1

/2

Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft

BN 1593
Norm
ISO 7380-1
Kopfform
Linsen (Button Head)
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne / mit Schaft
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
A2

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2

  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Varianten

CAD