Search
Home
Produkte
Verbindungstechnik
Norm- und Standard Verbindungselemente
Schrauben
Schrauben mit Innenantrieb
Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft
Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft
BN 8699
Overlay
1
/2
Close Overlay
Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft
BN 8699
Norm
ISO 7380-1
Kopfform
Linsen (Button Head)
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne / mit Schaft
Werkstoff
INOX
Werkstofftyp
A4
Produktvariante wählen
Produktdatenblatt (PDF)
Beschreibung
Produktmerkmale
Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
Varianten
CAD
Alternative Produkte
BN 20038
|
ISO 14583
Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
INOX