Search
Home
Produkte
Verbindungstechnik
Norm- und Standard Verbindungselemente
Schrauben
Schrauben mit Innenantrieb
Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
BN 20038
Overlay
1
/2
Close Overlay
Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
BN 20038
Norm
ISO 14583
Kopfform
Linsen (Pan Head)
Antrieb
Innensechsrund
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A4
Produktvariante wählen
Produktdatenblatt (PDF)
Beschreibung
Produktmerkmale
Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
Varianten
CAD
Alternative Produkte
BN 8699
|
ISO 7380-1
Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft
INOX, A4