Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

BN 6404
Produktbild von Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
  1. Produktbild von Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
  • Produktbild von Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

BN 6404
Norm
~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1
Oberfläche
verzinkt-blau
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Schaft
ohne Schaft
Antrieb
Innensechsrund
Kopfform
Linsen (Button Head)

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1. Standardprodukte mit ähnlichen Geometrien gemäss ISO 7380-3 sind auf Anfrage erhältlich.

Varianten

CAD