Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 1422
Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  1. Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 1422
Norm
DIN 7991 (Norm zurückgezogen) ~ISO 10642 ~UNI 5933
Kopfform
Senkkopf 90°
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1. Die allgemeine Umstellung in der Praxis von DIN 7991 auf ISO 10642 bedingt die Überprüfung der Einbausituation!

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Varianten

CAD