Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 21
Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  1. Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Produktbild von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 21
Norm
DIN 7991 (Norm zurückgezogen) ~ISO 10642 ~UNI 5933
Kopfform
Senkkopf 90°
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
010.9 / 10.9
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1. Die allgemeine Umstellung in der Praxis von DIN 7991 auf ISO 10642 bedingt die Überprüfung der Einbausituation!

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Varianten

CAD