Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 30105
Overlay

1

/2

Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 30105
Norm
DIN 7991 (Norm zurückgezogen) ~ISO 10642 ~UNI 5933
Kopfform
Senkkopf 90°
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1. Die allgemeine Umstellung in der Praxis von DIN 7991 auf ISO 10642 bedingt die Überprüfung der Einbausituation!

Varianten

CAD