Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 610
Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  1. Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft

BN 610
Norm
DIN 912 (Norm zurückgezogen) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Kopfform
Zylindrisch
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität der Stahlsorten A2 und A4 liegt in der Festigkeitsklasse 70 (Zugfestigkeit 700 N/mm²). Massgebend sind «Headmark/Produktenorm».

Varianten

CAD