Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

BN 4853
Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
  1. Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
Overlay

1

/2
Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
  • Produktbild von Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

BN 4853
Norm
ISO 14579
Kopfform
Zylindrisch
Antrieb
Innensechsrund
Schaft
ohne Schaft
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Varianten

CAD