BST21 - Schrumpfschläuche 2:1 dünnwandig Dispenserbox

BN 22974
Overlay

1

/2

BST21 - Schrumpfschläuche 2:1 dünnwandig Dispenserbox

BN 22974
Produktlinie
BST21
Werkstoff
Polyolefin
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Flammgeschützt nach UL224 - MIL Spec (nur farbig und schwarz)
  • Sehr gute chemische, physikalische und elektrische Eigenschaften
  • Schrumpftemperatur: >90 °C
  • Einsatztemperatur: -55 °C ... +135 °C
  • Universell einsetzbar für ein breites Anwendungsspektrum in der Kabelkonfektion, sowie als Isolations- und Scheuerschutz

Zusätzliche Informationen

Prüfung: SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 (Farben, Grösse 3" und 4" ausgeschlossen) SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 2 (transparent, Grösse 3" und 4" ausgeschlossen) UL 224 / CSA C 22.22 (Farbe transparent ausgeschlossen).

Varianten