BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Dispenserbox

BN 22975
Overlay

1

/2

BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Dispenserbox

BN 22975
Produktlinie
BST31
Werkstoff
Polyolefin
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Flammgeschützt UL224 - MIL Spec (nur farbig und schwarz)
  • Sehr gute chemische, physikalische und elektrische Eigenschaften
  • Schrumpftemperatur: >90 °C
  • Einsatztemperatur: -55 °C ... +135 °C
  • Ideal zum vollständigen Umschrumpfen von Objekten mit grossen Durchmesserunterschieden

Zusätzliche Informationen

Prüfung: SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 (Farben) SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 2 (transparent) UL 224 / CSA C 22.22 (Farbe transparent ausgeschlossen).

Varianten