BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Rolle

BN 22969
Produktbild von BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Rolle
  1. Produktbild von BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Rolle
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Rolle
Overlay

1

/2
Produktbild von BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Rolle
  • Produktbild von BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Rolle
  • Technische Zeichnung mit Maßen von BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Rolle

BST31 - Schrumpfschläuche 3:1 dünnwandig Rolle

BN 22969
Produktlinie
BST31
Werkstoff
Polyolefin
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Flammgeschützt UL224 - MIL Spec (nur farbig und schwarz)
  • Sehr gute physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften
  • Schrumpftemperatur: >90 °C
  • Einsatztemperatur: -55 °C ... +135 °C
  • Ideal zum vollständigen Umschrumpfen von Objekten mit grossen Durchmesserunterschieden

Zusätzliche Informationen

Zuschnitte und weitere Farben auf Anfrage. Prüfung: SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 (Farben) SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 2 (transparent) UL 224 / CSA C 22.22 (Farbe transparent ausgeschlossen).

Varianten