Produktmerkmale
- Schrumpfverhältnis: 3:1
- Innenkleber schützt vor Umwelteinflüssen
- Sehr flexibel
- Gute Haftung auf Stahl, Kunststoff und vielen anderen Materialien
- Sehr gute chemische, physikalische und elektrische Eigenschaften
- Schrumpftemperatur: >100 °C
- Einsatztemperatur: -55 °C ... +110 °C
- Flammbeständiger, kleberbeschichteter Schrumpfschlauch. Der Heissschmelzkleber sorgt für eine effektive, feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Aufgrund der hohen Schrumpfrate ist der Schlauch ideal zum Umschrumpfen von Objekten mit grossen Durchmesserunterschieden.
Zusätzliche Informationen
Zuschnitte auf Anfrage.
Prüfung: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, Klasse 3 (Farbe transparent ausgeschlossen)