Beschreibung
Produktmerkmale
- Schrumpfverhältnis: 3:1
- Innenkleber schützt vor Umwelteinflüssen
- Sehr flexibel
- Gute Haftung auf Stahl, Kunststoff und vielen anderen Materialien
- Sehr gute chemische, physikalische und elektrische Eigenschaften
- Schrumpftemperatur: >100 °C
- Einsatztemperatur: -55 °C ... +110 °C
- Flammbeständiger, kleberbeschichteter Schrumpfschlauch. Der Heissschmelzkleber sorgt für eine effektive, feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Aufgrund der hohen Schrumpfrate ist der Schlauch ideal zum Umschrumpfen von Objekten mit grossen Durchmesserunterschieden.
Zusätzliche Informationen
Prüfung: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, Klasse 3 (Farbe transparent ausgeschlossen).