BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Rolle

BN 22973
Overlay

1

/2

BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Rolle

BN 22973
Produktlinie
BSA41
Werkstoff
Polyolefin

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schrumpfverhältnis: 4:1

  • Innenkleber schützt vor Umwelteinflüssen

  • Flexibel

  • Gute Haftung auf Stahl, Kunststoff und vielen anderen Materialien

  • Sehr gute chemische, physikalische und elektrische Eigenschaften

  • Schrumpftemperatur: >100 °C

  • Einsatztemperatur: -55 °C ... +110 °C

  • Flammbeständiger, kleberbeschichteter Schrumpfschlauch. Der Heissschmelzkleber sorgt für eine effektive, feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Aufgrund der hohen Schrumpfrate ist der Schlauch ideal zum Umschrumpfen von Objekten mit sehr grossen Durchmesserunterschieden.

Zusätzliche Informationen

Zuschnitte auf Anfrage.

Prüfung: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, Klasse 3 (Farbe transparent und Grösse 52/13 ausgeschlossen)

Varianten