BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Stange

BN 22972
Produktbild von BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Stange
  1. Produktbild von BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Stange
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Stange
Overlay

1

/2
Produktbild von BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Stange
  • Produktbild von BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Stange
  • Technische Zeichnung mit Maßen von BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Stange

BSA41 - Schrumpfschläuche 4:1 mit Innenkleber Stange

BN 22972
Produktlinie
BSA41
Werkstoff
Polyolefin
Farbe
lichtgrau RAL 7035

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schrumpfverhältnis: 4:1
  • Innenkleber schützt vor Umwelteinflüssen
  • Flexibel
  • Gute Haftung auf Stahl, Kunststoff und vielen anderen Materialien
  • Sehr gute chemische, physikalische und elektrische Eigenschaften
  • Schrumpftemperatur: >100 °C
  • Einsatztemperatur: -55 °C ... +110 °C
  • Flammbeständiger, kleberbeschichteter Schrumpfschlauch. Der Heissschmelzkleber sorgt für eine effektive, feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Aufgrund der hohen Schrumpfrate ist der Schlauch ideal zum Umschrumpfen von Objekten mit sehr grossen Durchmesserunterschieden.

Zusätzliche Informationen

Prüfung: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, Klasse 3 (Farbe transparent und Grösse 52/13 ausgeschlossen).

Varianten