Beschreibung
Produktmerkmale
- Brandverhalten: selbstverlöschend nach UL94V-0
- Einsatztemperatur: -70 °C ... +125 °C
Zusätzliche Informationen
Die geschlitzte, selbstschliessende Ausführung ermöglicht ein problemloses Einziehen von vorkonfektionierten Kabeln. Die grosszügige Randüberlappung von 25% garantiert eine vollständige Abdeckung und verhindert ungewollte offene Stellen. Der Feingeflechtschlauch Pan-Wrap™ ist geeignet für eine nachträgliche Montage. Abgänge von einzelnen oder mehreren Kabeln sind überall möglich.