Beschreibung
Produktmerkmale
- Mutter geschmiert k-Klasse: K1
Produktinformationen: www.august-friedberg.com
Weitere Dokumentationen: www.bossard.com
Montage
Die HV-Muttern sind einbaufertig geschmiert. Die korrekte Montage erfolgt über das Aufdrehen der HV-Mutter EN 14399-4 mit zugehöriger HV-Schraube EN 14399-4 und HV-Scheiben EN 14399-6. Die Paarung aus gleichem Fabrikat gewährleistet die Gewindpassfähigkeit und das vorgesehene Anziehverhalten. Eine zusätzliche Schmierung von Schrauben, Muttern und Scheiben verändert die Vorspannwerte und führt zu Montagefehlern.
Funktionsprinzip
Sicherheitshinweise
Transport und Lagerung
Diese Muttern sind für Schrauben nach EN 14399-4 und Scheiben nach EN 14399-6 bestimmt.
HV-Garnituren sind für hochbeanspruchte Schraubenverbindungen bestimmt und nach den einschlägigen Regelungen zu behandeln. Ein Austausch und Verwechslung einzelner Elemente ist nicht bestimmungsgemäss.