Sechskantmuttern ~0,8d

BN 20355
Overlay

1

/2

Sechskantmuttern ~0,8d

BN 20355
Norm
DIN 934 (Norm zurückgezogen) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2
Oberfläche
mit Anti Friction Coating grau

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität liegt in der Festigkeitsklasse A2-70 (Zugfestigkeit 700 N/mm2) in den Durchmesserbereichen M5-M24. Bossard Anti Friction Coating. Molykote 3400A bleifrei. Oberfläche: grau, trocken und griffest. Niedrige Reibwerte.. Verhinderung von Kaltverschweissung / Festfressen. Hohe Druckfestigkeit. Gebrauchstemperatur: -180 °C bis 430 °C (statisch).

Varianten

CAD