Sechskantmuttern ~0,8d

BN 20540
Produktbild von Sechskantmuttern ~0,8d
  1. Produktbild von Sechskantmuttern ~0,8d
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Sechskantmuttern ~0,8d
Overlay

1

/2
Produktbild von Sechskantmuttern ~0,8d
  • Produktbild von Sechskantmuttern ~0,8d
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Sechskantmuttern ~0,8d

Sechskantmuttern ~0,8d

BN 20540
Norm
DIN 934 (Norm zurückgezogen) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8
Oberfläche
verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden. Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Varianten

CAD