Sechskantmuttern ~0,8d

BN 33023
Overlay

1

/2

Sechskantmuttern ~0,8d

BN 33023
Norm
DIN 934 (Norm zurückgezogen) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A2
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität liegt in der Festigkeitsklasse A2-70 / A4-70 (Zugfestigkeit 700 N/mm²) für M5 bis M24. INOX verzinkt-blau vermindert das Kaltverschweissen / Festfressen. Oberfläche blau-metallisch irisierend. Der Korrosionsschutz ist in Abhängigkeit der Bauteilpaarung zu beurteilen. Gebrauchstemperatur bis 70 °C.

Varianten

CAD