Sechskantmuttern ~0,8d

BN 33064
Overlay

1

/2

Sechskantmuttern ~0,8d

BN 33064
Norm
DIN 934 (Norm zurückgezogen) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
A4
Oberfläche
Delta-Seal silber

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Die handelsübliche Qualität liegt in der Festigkeitsklasse A2-70 / A4-70 (Zugfestigkeit 700 N/mm2) für M5 bis M24.

INOX DELTA-Seal Silber vermindert die Reibwerte und verbessert den Korrosionsschutz. Delta-Seal ist eine organisch mikroschichtbildende Deckbeschichtung. Oberfläche silber-metallisch. Gebrauchstemperatur bis 160 °C.

Varianten

CAD