Sechskantmuttern Typ 1

BN 21202
Overlay

1

/2

Sechskantmuttern Typ 1

BN 21202
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Für weitere Grössen, Festigkeitsklassen und Oberflächen: Liefermöglichkeiten auf Anfrage

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Varianten

CAD