WGR Rathmann - Segment-Klammerschrauben

BN 1549
Overlay

1

/2

WGR Rathmann - Segment-Klammerschrauben

BN 1549
Marke
WGR Rathmann
Werkstoff
INOX

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Material: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) nach AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 nach ASME
  • Sandgestrahlt/ungebeizt
  • Gestaffelte Belastbarkeit bis 500 °C
  • Abnahmeprüfzeugnis auf Anfrage lieferbar Nach AD: EN 10204-3.2 / Nach ASME: EN 10204-3.1

Weitere Dokumentationen: www.wgr-rathmann.com

Zusätzliche Informationen

Mit Unterlagscheiben DIN 125 A und Sechskantmuttern aus INOX. Abnahmeprüfzeugnis auf Anfrage lieferbar: nach AD: EN 10204-3.2, nach ASME: EN 10204-3.1.

Varianten

CAD