WGR Rathmann - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben

BN 1633
Produktbild von WGR Rathmann - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben
  1. Produktbild von WGR Rathmann - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von WGR Rathmann - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben
Overlay

1

/2
Produktbild von WGR Rathmann - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben
  • Produktbild von WGR Rathmann - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben
  • Technische Zeichnung mit Maßen von WGR Rathmann - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben

WGR Rathmann - Hutmuttern für Segment-Klammerschrauben

BN 1633
Norm
~DIN 1587
Marke
WGR Rathmann
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4301

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Material: INOX 1.4301(X5CrNi18-10) nach AD / Gr. 8B nach ASME
  • Sandgestrahlt/eingeölt
  • Gestaffelte Belastbarkeit bis 400 °C
  • Abnahmeprüfzeugnis auf Anfrage lieferbar Nach AD: EN 10204-3.1 / Nach ASME: EN 10204-3.1

Weitere Dokumentationen: www.wgr-rathmann.com

Zusätzliche Informationen

Abnahmeprüfzeugnis auf Anfrage lieferbar: Nach AD: EN 10204-3.1. Nach ASME: EN 10204-3.1.

Varianten

CAD