Beschreibung
Produktmerkmale
Material: 42 CrMo4 (1.7225) nach AD / SA 193 Gr. B7 nach ASME
Sandgestrahlt/eingeölt
Gestaffelte Belastbarkeit bis 500 °C
Weitere Dokumentationen: www.wgr-rathmann.com
Zusätzliche Informationen
Mit Unterlagscheiben DIN 125 A und Sechskantmuttern aus Stahl
Abnahmeprüfzeugnis auf Anfrage lieferbar:
- nach AD: EN 10204-3.2
- nach ASME: EN 10204-3.1