ELASTIC-STOP® GUK - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid

BN 1235
Produktbild von ELASTIC-STOP® GUK - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid
  1. Produktbild von ELASTIC-STOP® GUK - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von ELASTIC-STOP® GUK - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid
Overlay

1

/2
Produktbild von ELASTIC-STOP® GUK - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid
  • Produktbild von ELASTIC-STOP® GUK - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid
  • Technische Zeichnung mit Maßen von ELASTIC-STOP® GUK - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid

ELASTIC-STOP® GUK - Nutmuttern mit Sicherungsring aus Polyamid

BN 1235
Marke
ELASTIC-STOP®
Produktlinie
GUK
Werkstoff
Automatenstahl
Festigkeitsklasse
400 – 700 N/mm2
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
Härte
14 H

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Sicherungsring: Polyamid 6.6 (max. 100 °C)
  • Zugfestigkeit: Rm 400 – 700 N/mm²

Varianten

CAD