TufLok® - Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft, TufLok® Fleck beschichtet

BN 2109
Overlay

1

/2

TufLok® - Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft, TufLok® Fleck beschichtet

BN 2109
Norm
ISO 14581
Kopfform
Senkkopf 90°
Antrieb
Innensechsrund
Schaft
ohne Schaft
Marke
TufLok®
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Beschichtungswinkel α im Kernbereich ca. 90°. Randzone (Sprüh-Übergänge) bis 180°. Beschichtungslänge l1 = ~ 4 bis 6 Gewindegänge. Etwa 2 bis 3 Gewindegänge bleiben unbeschichtet für das einwandfreie Einschrauben (l2).

Varianten

CAD