TufLok® - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, TufLok®-Fleck beschichtet

BN 5210
Produktbild von TufLok® - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, TufLok®-Fleck beschichtet
  1. Produktbild von TufLok® - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, TufLok®-Fleck beschichtet
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von TufLok® - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, TufLok®-Fleck beschichtet
Overlay

1

/2
Produktbild von TufLok® - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, TufLok®-Fleck beschichtet
  • Produktbild von TufLok® - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, TufLok®-Fleck beschichtet
  • Technische Zeichnung mit Maßen von TufLok® - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, TufLok®-Fleck beschichtet

TufLok® - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe, TufLok®-Fleck beschichtet

BN 5210
Norm
ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187
Antrieb
Innensechskant
Marke
TufLok®
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt-blau
Härte
45 H

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Beschichtungswinkel α im Kernbereich ca. 90°. Randzone (Sprüh-Übergänge) bis 180°. Beschichtungslänge l1 = ~ 4 bis 6 Gewindegänge. Etwa 2 bis 3 Gewindegänge bleiben unbeschichtet für das einwandfreie Einschrauben (l2).

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise

Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.

Varianten

CAD