Spannschlösser mit zwei Ösenschrauben

BN 293
Produktbild von Spannschlösser mit zwei Ösenschrauben
  1. Produktbild von Spannschlösser mit zwei Ösenschrauben
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Spannschlösser mit zwei Ösenschrauben
Overlay

1

/2
Produktbild von Spannschlösser mit zwei Ösenschrauben
  • Produktbild von Spannschlösser mit zwei Ösenschrauben
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Spannschlösser mit zwei Ösenschrauben

Spannschlösser mit zwei Ösenschrauben

BN 293
Norm
~DIN 1480 ~ČSN 021940
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt-blau

Montage

Die Spannschlösser sind nicht für die Übertragung von hohen Traglasten ausgelegt. Die Richtwerte der Tragfähigkeit richteten sich nach dem Werkstoff (S235JR) und der Herstellungsart. Angaben sind Richtwerte nach DIN1480:1975-09.

Richtwert - Statische Tragfähigkeit

M6 225 kg

M8 410 kg

M10 650 kg

M12 930 kg

M14 1'280 kg

M16 1'770 kg

M20 2'700 kg

M24 3'920 kg

M30 6'250 kg

Varianten

CAD