Elematic® Standard - Kabelbinder

BN 31308
Produktbild von Elematic® Standard - Kabelbinder
  1. Produktbild von Elematic® Standard - Kabelbinder
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Elematic® Standard - Kabelbinder
Overlay

1

/2
Produktbild von Elematic® Standard - Kabelbinder
  • Produktbild von Elematic® Standard - Kabelbinder
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Elematic® Standard - Kabelbinder

Elematic® Standard - Kabelbinder

BN 31308
Marke
Elematic®
Produktlinie
Standard
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
natur
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +85 °C
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
  • Halogenfrei

Zusätzliche Informationen

UL-file nº E86244. DNV-GL Zertifikat: ETAE00001DU. RINA Zertifikat: ELE120717CS. Prüfbericht Nr. 1120-1121.1IS0040/21 (Bezugsnorm UNI EN 45545-2: "Eisenbahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen Fahrzeugen - Teil 2 - Anforderungen an das Brandverhalten von Werkstoffen und Komponenten").

Varianten

CAD