Beschreibung
Produktmerkmale
Druckknopf: Aluminium, orange eloxiert
Gewindeelement: INOX 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Feder: INOX
Schäkel: Vergütungsstahl, manganphosphatiert
Weitere Dokumentationen: Downloadcenter - Erwin Halder KG
Montage
Gewindetragbolzen sind gebaut für das Heben und Halten von Einzellasten. Gewindetragbolzen sind nicht für das Rotieren der Last geeignet oder für Personentransporte!
Verschmutzungen (z. Bsp. Schleifschlamm, Öl- und Emulsionsablagerungen, Stäube...) können die Funktion von Gewindetragbolzen beeinträchtigen.
Beim Einsetzen von einem Gewindetragbolzen muss das Rotieren der Last verhindert werden.
Beschädigte Gewindetragbolzen können Leben gefährden. Vor jedem Gebrauch sind Gewindetragbolzen auf sichtbare Mängel (z. Bsp. Verformungen, Brüche, Risse, Beschädigungen, fehlende Gewindeelemente, Korrosion, Funktion der Entriegelung) zu untersuchen.
Gewindetragbolzen müssen vollständig eingedreht werden und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.
Beschädigte Gewindetragbolzen sind der weiteren Benutzung sofort zu entziehen.
Sicherheitsanweise
Transport und Lagerung
Produkte unterliegen im Einsatz als Lastaufnahmemittel den einschlägigen Sicherheitsanforderungen. Die Montagehinweise und zulässigen Traglasten sind einzuhalten. Technische Prüfungen entsprechen der DIN EN 13155 für die Sicherheit von losen Lastaufnahmemittel.