HALDER EH 22353. - Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel

BN 13403
Overlay

1

/2

HALDER EH 22353. - Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel

BN 13403
Marke
HALDER
Produktlinie
EH 22353.
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4542
Werkstoffausführung
ausscheidungsgehärtet
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckknopf: Aluminium, orange eloxiert
  • Gewindeelement: INOX 1.4542, ausscheidungsgehärtet
  • Feder: INOX
  • Schäkel: INOX 1.4571

Weitere Dokumentationen: Downloadcenter - Erwin Halder KG

Montage

Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel sind gebaut für das Heben und Halten von Einzellasten. Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel sind nicht für das Rotieren der Last geeignet oder für Personentransporte! Der drehbare Schäkel richtet sich optimal in Kraftrichtung aus.

Verschmutzungen (z. Bsp. Schleifschlamm, Öl- und Emulsionsablagerungen, Stäube...) können die Funktion von Gewindetragbolzen beeinträchtigen.

Beim Einsetzen von einem Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel muss das Rotieren der Last verhindert werden.

Beschädigte Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel können Leben gefährden. Vor jedem Gebrauch sind Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel auf sichtbare Mängel (z. Bsp. Verformungen, Brüche, Risse, Beschädigungen, fehlende Gewindeelemente, Korrosion, Funktion der Entriegelung) zu untersuchen.

Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel müssen vollständig in ein lehrenhaltiges Gewinde mit einem vorgegebenen Anzugsdrehmoment eingedreht werden und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.

Beschädigte Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel sind der weiteren Benutzung sofort zu entziehen.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

Produkte unterliegen im Einsatz als Lastaufnahmemittel den einschlägigen Sicherheitsanforderungen. Die Montagehinweise und zulässigen Traglasten sind einzuhalten. Technische Prüfungen entsprechen der DIN EN 13155 für die Sicherheit von losen Lastaufnahmemittel.

Varianten