Camloc® 50F - Verschlusszapfen schwere Ausführung Schlitzkopf

BN 34124
Produktbild von Camloc® 50F - Verschlusszapfen schwere Ausführung Schlitzkopf
  1. Produktbild von Camloc® 50F - Verschlusszapfen schwere Ausführung Schlitzkopf
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Camloc® 50F - Verschlusszapfen schwere Ausführung Schlitzkopf
Overlay

1

/2
Produktbild von Camloc® 50F - Verschlusszapfen schwere Ausführung Schlitzkopf
  • Produktbild von Camloc® 50F - Verschlusszapfen schwere Ausführung Schlitzkopf
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Camloc® 50F - Verschlusszapfen schwere Ausführung Schlitzkopf

Camloc® 50F - Verschlusszapfen schwere Ausführung Schlitzkopf

BN 34124
Antrieb
Schlitz
Marke
Camloc®
Produktlinie
50F
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zugbelastung 3700 N max.
  • Betriebsbelastung 2600 N

Weitere Dokumentationen: Serie 50F

Varianten