1. Home
  2. Produkte
  3. Funktionselemente
  4. Zugangs- und Verbindungslösungen und Bedienelemente
  5. Schnellverschlüsse
  6. Vierteldrehverschlüsse
  7. Camloc® D4002

Camloc® D4002 - Verschlusszapfen Kreuzschlitzkopf

BN 34081
Overlay

1

/2

Camloc® D4002 - Verschlusszapfen Kreuzschlitzkopf

BN 34081
Marke
Camloc®
Produktlinie
D4002
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zugbelastung 4700 N max.
  • Betriebsbelastung 3100 N

Weitere Dokumentationen: Serie D4002

Varianten

Hierfür geeignet

BN 34094 | Haltescheiben geschlitzt

BN 34094

Camloc® 50F - Haltescheiben geschlitzt

INOX

BN 34097 | Haltescheiben geschlitzt

BN 34097

Camloc® 50F - Haltescheiben geschlitzt

Polyamid, natur

BN 34100 | Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt

BN 34100

Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gekapselt, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt

Hartbronze, verzinkt

BN 34050 | Führungsringe Bund versenkt

BN 34050

Camloc® D4002 - Führungsringe Bund versenkt

Stahl, verzinkt

BN 34065 | Führungsringe Bund überstehend

BN 34065

Camloc® D4002 - Führungsringe Bund überstehend

Stahl, verzinkt

BN 34102 | Haltenocken Typ D, gegossen, gekapselt

BN 34102

Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gegossen, gekapselt

Hartbronze, verzinkt

BN 34099 | Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht

BN 34099

Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht

Hartbronze, verzinkt

BN 34105 | Sprengringe für Führungsringe

BN 34105

Camloc® D4002 - Sprengringe für Führungsringe

Stahl, verzinkt

BN 34098 | Haltenocken Typ A, gegossen

BN 34098

Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen

Hartbronze, verzinkt

BN 34101 | Haltenocken Typ D, gegossen, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt

BN 34101

Camloc® D4002 - Haltenocken Typ D, gegossen, Radialspiel bis 0,75 mm, Käfig Stahl verzinkt

Hartbronze, verzinkt