REIKU® VP-GVG - Wellrohrsteckanschlüsse mit integrierter Manschetten-Dichtung

BN 22750
Overlay

1

/2

REIKU® VP-GVG - Wellrohrsteckanschlüsse mit integrierter Manschetten-Dichtung

BN 22750
Marke
REIKU®
Produktlinie
VP-GVG
Werkstoff
Polyamid
Farbe
grau

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Mit Steckanschluss für Pg und metrische Durchgangsbohrungen
  • Schutzart: IP67 rohrseitig

Montage

Dieser Wellrohranschluss wird nur noch in eine dem Pg-Durchmesser bzw. metrischen Durchmesser entsprechende Bohrung gesteckt. Innengewinde oder Gegenmutter sind nicht erforderlich. Wandstärkenbereich 1 – 2,5 mm.

Varianten