Beschreibung
Produktmerkmale
Verschlussstopfen: Polyamid PA 6 GF30
Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung
Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
Montage
Der passende Verschlussstopfen ist so auszuwählen, dass d2 oder d1 maximal 1 mm kleiner sind als Ø Klemmbereich