Zylinderstifte gehärtet, geschliffen h6

BN 858
Produktbild von Zylinderstifte gehärtet, geschliffen h6
  1. Produktbild von Zylinderstifte gehärtet, geschliffen h6
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderstifte gehärtet, geschliffen h6
Overlay

1

/2
Produktbild von Zylinderstifte gehärtet, geschliffen h6
  • Produktbild von Zylinderstifte gehärtet, geschliffen h6
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Zylinderstifte gehärtet, geschliffen h6

Zylinderstifte gehärtet, geschliffen h6

BN 858
Norm
DIN 6325 (Norm zurückgezogen) ~ISO 8734 ~UNI 6364 A ~ČSN 022152
Werkstoff
Stahl
Werkstoffausführung
gehärtet
Oberfläche
blank
Härte
60 HRC
Ausführung
h6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Toleranz: h6

Varianten

CAD