Nyplas® Vorteile
Überlegene Leistung
Nyplas® bietet hervorragende Dichtungseigenschaften.
Kosteneffizient
Es sind keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich, was Prozesse vereinfacht und Geld spart.
Langlebig
Nyplas®-Beschichtungen bieten eine lange Lebensdauer ohne Schrumpfen oder Austrocknen.
Sofort wirksam
Die Dichtungsfunktion und Geräuschisolierung ist sofort nach der Installation wirksam.
Vielseitig
Die Beschichtung kann auf fast alle Metallen aufgetragen werden.
Wiederverwendbar
Je nach Belastung können Verbindungselemente mit Nyplas® mehrmals wiederverwendet werden.