Sicherungselemente

Selbstsichernde Gewindetechnologie von Spiralock®

Die selbstsichernde Spiralock® Gewindetechnologie für Muttern verhindert zuverlässig das Lösen von Schraubverbindungen. Sie hält hohen Vibrationskräften stand und benötigt lediglich konventionelle Gewindebolzen.

Ein Ensemble verschiedener Verbindungselemente mit Spiralock-Gewindesicherungstechnologie auf hellgrauem Hintergrund.
Zum E-Shop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Spiralock® ist eine selbstsichernde Innengewindeform mit einer 30°-Keilrampe an der Gewindewurzel. Diese unidirektionale Verriegelungsfunktion ist mit Standard-60°-Aussengewinde-Befestigungselementen kompatibel.

Seit mehr als drei Jahrzehnten verlassen sich verschiedene Industrien auf Spiralock® bei kritischen und hochbelasteten Gewindeverbindungen. Spiralock® bietet eine breite Palette von Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen, einschliesslich Befestigungselementen, Schneidwerkzeugen und Gewindelehren.

PS | Categories and Brands | Spiralock DE

Die Verbindung von Aussen- und Innengewinde mittels Spiralock® einzigartiger selbstsichernder Gewindetechnologie verhindert zuverlässig Lockerungserscheinungen infolge von Vibration und erlaubt die Verwendung herkömmlicher Gewindebolzen.

Spiralock® Produkte Übersicht

Sechskantflanschmuttern – Metrisch

Zeichnung der Stanley Spiralock Sechskantflanschmuttern

Standard Spiralock® Muttern sind in der Festigkeitsklasse 10 und kompatibel mit den Standards 4g, 6g und MJ. Sie entsprechen den IFI-Standards in ihren Größen. Die Standardbeschichtung ist klarer Zinkchromat. Andere Mutternarten, Beschichtungen und Materialien sind auf Anfrage erhältlich.

Overlay
Zeichnung der Stanley Spiralock Sechskantflanschmuttern

Sechskantflanschmuttern – Zoll

Zeichnung der Stanley Spiralock Sechskantflanschmuttern

Standard Spiralock® Muttern entsprechen SAE Grade 8 und sind mit 2A-, 3A- und UNJ-Klassenstandards kompatibel. Sie entsprechen in der Größe den IFI-Standards. Die Standardbeschichtung ist klarer Zinkchromat. Andere Mutternarten, Beschichtungen und Materialien sind auf Anfrage erhältlich.

Overlay
Zeichnung der Stanley Spiralock Sechskantflanschmuttern

Spiralock® Tools

Sieben verschiedene Stanley Spiralock-Werkzeuge auf weißem Hintergrund.

Wir bieten auch eine breite Palette von Spiralock®-Werkzeugen wie Gewindebohrer, Einsätze, Gewindelehren und Gewindefräser an. Kontaktieren Sie uns, um das richtige Werkzeug für Ihre Herausforderungen und Anwendungen zu finden.

Overlay
Sieben verschiedene Stanley Spiralock-Werkzeuge auf weißem Hintergrund.

Anwendungen

  • Schwerindustrie
  • Luft- und Raumfahrt
  • Verteidigung
  • Bauwesen
  • Medizin
  • Eisenbahn
  • Erneuerbare Energien

Eigenschaften

  • Selbstzentrierend
  • Freilaufendes Design
  • Keilrampen schaffen positive Verriegelung
  • Vollständig wiederverwendbar

Verschiedene Arten von Sicherungs- und Losdrehelementen für Befestigungen

Sichere Verbindungstechnologien

Sicherungselemente

Erfahren Sie mehr über Sicherungstechnologie bei Bossard und erhalten Sie einen Überblick über unser Markenportfolio.

Mehr erfahren