Ihr Vorteil

Höhere Qualität und Sicherheit

Für Sie bedeutet dies absolute Zuverlässigkeit in Bezug auf Produkt, Prozesse und Produktionssicherheit – und somit weniger Fehler und Probleme.

Icon zur Steigerung der Produktqualität mit blauem Hintergrund

Es sind die kleinen Teile, die Ihr Produkt zu einer Einheit machen. Und wir verstehen, dass Zuverlässigkeit und Qualität ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste stehen. Wir betrachten verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Hier sind 4 Beispiele.

Verschiedene Arten von Direktmontageschrauben auf weißem Hintergrund.

1. Das richtige Verbindungselement ist spielentscheidend

Die Verwendung der richtigen Verbindungselemente für Ihre Anwendung ist entscheidend. Zu wissen, was Sie tun, kann Ihr Produkt wirklich stärken oder brechen! Es lohnt sich, eine Minute mehr darüber nachzudenken – und nicht Wochen danach zu verlieren. Durchsuchen Sie unsere Produkte und fragen Sie nach Beratung, um die perfekte Lösung für Sie zu finden.

Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.
Zwei Männer in einem Prüflabor untersuchen eine Nähmaschine auf einem Tisch in einem industriellen Labor mit zusätzlichen Arbeitsplätzen im Hintergrund. Schlüsselbild für Expert Test Services.

2. Qualität und Sicherheit in Ihrer Anwendung verbessern

Vertrauen ist gut, aber manchmal ist Kontrolle unerlässlich. Wir helfen Ihnen, die Risiken in Ihrer Anwendung zu minimieren, indem wir eine breite Palette von Expert Test Services in unseren Prüflaboren weltweit anbieten.


Smart Factory Montagearbeiter mit Tablet in den Händen, der das Dashboard mit Echtzeitdaten betrachtet.

3. Rückverfolgbarkeit und Transparenz

Bewerten und visualisieren Sie alle Ihre Produktionsdaten für maximale Effizienz, von einzelnen Arbeitsstationen bis hin zum gesamten Produktionsprozess. Qualitätsindikatoren und alle möglichen Verfahren sind in der Datenbank gespeichert und jederzeit zugänglich, was eine validierte Grundlage für die Qualität Ihrer Produktion bietet.


Ein Fabrikarbeiter mit Schutzhelm beobachtet Maschinen in einer Fabrikumgebung und sorgt für Sicherheit und Betriebseffizienz.

4. Lieferkettenoptimierung

Je schlanker und intelligenter Ihre Produktion ist, desto grösser ist Ihr nachhaltiger Vorteil. Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit – und vermeiden Sie Lagerengpässe – indem Sie Ihre Lieferkette mit unseren Logistiklösungen automatisieren.

Iceberg-Visualisierung zur Erklärung der 15/85-Regel zu den Gesamtbetriebskosten in der Verbindungstechnologie.

Übrigens

Das Geheimnis von 15-85: TCO in der Verbindungstechnik

Alles, was wir tun, ist darauf ausgelegt, Ihre TCO zu senken. Entdecken Sie das Geheimnis von 15-85.

Mehr erfahren