Smart Factory

BOM-Kommissionierung eliminiert Materialengpässe in der flexiblen Produktion

Unsere BOM Picking-Lösung behebt Probleme bei Kommissionierungsprozessen für Montagelinien mit geringem Volumen und hoher Variantenvielfalt und ermöglicht einen effizienten und intelligenten Materialversorgungsprozess.

Junge Montagearbeiterin prüft Arbeitsanweisungen auf einem Computerbildschirm mit Bossard SmartBins im Hintergrund.

Von Mia Li & Frank Zhou, Smart Factory Experten bei Bossard

Die systematischen Nachteile konventioneller Werkstätten angesichts personalisierter Fertigungstrends

Vor dem Hintergrund der modernen Fertigung, insbesondere in diskreten Industrien wie Medizintechnik, Präzisionsinstrumenten und High-End-Ausrüstung, ist ein deutlicher operativer Widerspruch zunehmend prominent geworden: Die Marktdynamik erfordert erweiterte Produktportfolios, kleinere Auftragslose und häufigere Produktionswechsel, um personalisierte Anforderungen zu erfüllen und die Auftragsabwicklung zu beschleunigen. Im Gegensatz dazu wurden die Materialverteilungs-Workflows, die in den meisten Fabriken noch weit verbreitet sind, für Bestandsprognosen und Massenproduktionsszenarien konzipiert.

Diese operative Diskrepanz hat inhärente Mängel traditioneller Logistikmodelle offengelegt. Vor allem zieht ineffizientes BOM (Stückliste)-Kitting-Management für Low-Volume-High-Mix-Produktion die Gesamtproduktivität und On-time Lieferung erheblich nach unten.

Verbreitete Betriebsszenarien und strukturelle Grundprobleme

Das grundlegende Problem liegt im konventionellen, erfahrungsabhängigen Linienbestandsmanagement, das Schwierigkeiten hat, mit hochkomplexen und flexiblen Produktionsanforderungen umzugehen, und erhebliche Engpässe sowohl im Informationsfluss als auch in der physischen Materialhandhabung schafft. Ein Mangel an Datengenauigkeit und Transparenz führt nicht nur zu Ineffizienzen; er ist zu einer grossen Barriere geworden, die flexible Produktionsplanung und nahtlose Shopfloor-Abläufe behindert.

Szenario 1

Stillstandszeiten bei Produktionswechseln und isolierte Informationssilos

Jeder Produktwechsel kann erheblichen Aufwand erfordern. Materialversorger müssen Papier-Checklisten abgleichen, um veraltete Bestände zu entfernen und neue Komponenten inmitten überfüllter linienseitiger Supermärkte bereitzustellen. Diese Ineffizienz entsteht durch fragmentierte Informationsübermittlung. Kritische Daten, die in ERP- und MES-Arbeitsaufträgen eingebettet sind – wie Teilenummern, Chargencodes und erforderliche Mengen – werden oft gedruckt, verteilt und manuell interpretiert, bevor sie die Lageroperatoren erreichen.

Dieser Prozess führt zu Dateninkonsistenzen und Verzögerungen bei der Materialbereitstellung. Übermässig lange Rüstzeiten sind im Wesentlichen ein Zeichen für mangelnde Flexibilität bei der Reaktion auf schwankende Produktionsanforderungen.

Szenario 2

Ungeordnete Kommissionierung und hohe Abhängigkeit von manuellen Prozessen

Bei Hunderten von aktiven SKUs (Stock Keeping Units) im Umlauf müssen Milk Runner gleichzeitig Lagerplätze lokalisieren, Teilespezifikationen überprüfen und Kommissioniermengen bestätigen. Sobald die SKU-Volumina die Kapazität des menschlichen Kurzzeitgedächtnisses übersteigen, steigen die Kommissionierfehlerquoten rapide an. Dies legt die starke Abhängigkeit traditioneller Arbeitsabläufe von individueller Expertise und Erinnerungsvermögen offen und führt zu langwierigen Einarbeitungszyklen und starren Effizienzgrenzen.

Szenario 3

Überfüllte Produktionsflächen und Risiko unvollständiger Kits

Um Teileengpässe zu vermeiden, werden übermässige Materialmengen im Voraus an die Produktionslinien weitergeleitet, was zu überfüllten Arbeitsbereichen und verlängerten Teilesuchzeiten führt. Noch wichtiger ist, dass dezentrale Lagerstrategien am Linienrand, einschliesslich gewichtsbasierter Behälterauffüllung, nur ausreichende Bestände einzelner Artikel sicherstellen können, nicht jedoch die vollständige Materialverfügbarkeit für einen kompletten Produktionsauftrag.

Produktionsstillstände bleiben unvermeidlich, selbst wenn bestimmte Komponenten gut bevorratet sind, während andere zur Neige gehen. Dies spiegelt die fehlende Abstimmung zwischen Materialversorgungslogik und Produktionsplanung wider, eine typische Einschränkung von Push-basierten Bestandsauffüllungsmechanismen.

Die Lösung: Optimierung der Materialflüsse mit einer arbeitsauftragsbasierten Kitting-Strategie

Um die Materialzuteilung für Low-Volume-High-Mix-Montagefertigung zu optimieren, hat Bossard einen bewährten Optimierungsrahmen auf Basis umfangreicher Feldpraxis etabliert. Unser Ansatz: Auslaufen lassen bestandszentrierter Verbrauchsnachschubmodelle und Einführung auftragszentrierter Vollsatz-Materiallieferstrategien, wodurch der strategische Wechsel von grundlegender Materialüberwachung zu integrierter Kitting-Erfüllung vollzogen wird.

Dieses Upgrade umfasst weit mehr als technologische Integration; es stellt eine grundlegende Überarbeitung der End-to-End-Produktionslogistik dar.

Smart Factory Assembly Montagesystem - Tablet mit digitaler Montageanleitung und intelligentem Schraubendreher

Umstrukturierung des Workflows: Wechsel von dezentraler Linienlagerung zu zentralisierter Kommissionierung und Versand

Die erste zentrale Transformation liegt in der Neugestaltung des Logistiknetzwerks. Konsolidieren Sie allgemeine Komponenten, insbesondere umfangreiche Sortimente von C-Teilen wie Verbindungstechnologie und Standardteile, weg von den Montagelinien in dedizierte zentralisierte Kommissionierungszonen. Nur vollständig vorkommissionierte Materialkits, die den laufenden Arbeitsaufträgen entsprechen, werden an den Arbeitsplätzen vorgehalten.

Diese Praxis löst effektiv Platzprobleme und betriebliche Ineffizienzen an den Produktionslinien, maximiert die nutzbare Hallenfläche und reduziert die Zeit ohne Wertschöpfung, die Bediener mit Laufen und Teilesuche verbringen. Gleichzeitig entwickelt sich die zentrale Betriebslogik von einer passiven verbrauchsgesteuerten Nachbevorratung zu einer aktiven bedarfsgesteuerten Verteilung, die durch Echtzeit-MES-Arbeitsaufträge ausgelöst wird.

Ablauf von Pick-to-Light

Prozessoptimierung: Pick-to-Light-Lösung für die Arbeitsauftragsabwicklung

Als zentrales Betriebswerkzeug in Kommissionierzonen eingesetzt, standardisiert das Pick-to-Light-System alle Kommissionieraktivitäten. Angetrieben durch MES-Planungsdaten baut es ein vollständig geschlossenes Betriebssystem auf, das die Ausgabe von Produktionsplänen, die Ausführung vor Ort und die Rückmeldung von Betriebsdaten umfasst.

Diagrammhinweis: MES-gesteuerter End-to-End-Arbeitsauftragsprozess für die Kommissionierung. Der Workflow beginnt mit Produktionsplänen, die über MES freigegeben werden, um formelle Arbeitsaufträge zu generieren, welche intelligente Kommissionieranweisungen an den dafür vorgesehenen Lagerregalen aktivieren. Nach Abschluss der Kommissionierung und der Verteilung an die Linie werden alle wichtigen Betriebsdaten zurück an MES synchronisiert zur Archivierung und Analyse, wodurch ein vollständiger Geschäftskreislauf entsteht.

Das System optimiert die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit über drei Kerndimensionen:

  1. Klare visuelle Aufgabenführung: Bediener scannen Arbeitsauftragsbarcodes, und das System zerlegt automatisch detaillierte Stückliste-Anforderungen und aktiviert sofort LED-Anzeigen an entsprechenden Lagerorten. Visuelle Lichtführung eliminiert Ungenauigkeiten und Verzögerungen durch Papierdokumente und manuelle Erinnerung.
  2. Vereinfachte fehlerfreie Abläufe: Kommissionierer folgen einfachen standardisierten Protokollen – Artikel an beleuchteten Plätzen entnehmen und Aufgabenabschluss vor Ort bestätigen. Kombinierte Systemführung und photoelektrische Doppelvalidierung wandeln komplexe Arbeit in optimierte standardisierte Routinen um und eliminieren drastisch falsche oder fehlende Entnahmen.
  3. Vollständige Datennachverfolgbarkeit und geschlossene Aufzeichnung: Jede einzelne Stückliste-Kommissionieraktivität wird in Echtzeit im System protokolliert, wodurch eine vollständige Datenverknüpfung über Materialien, Arbeitsaufträge, Bediener und Betriebszeitstempel hinweg etabliert wird und solide Datengrundlagen für vollständige Lebenszyklus-Materialrückverfolgbarkeit und Produktionsleistungsanalyse geschaffen werden.
ELAM Solutions Screenshot aus dem Softwaresystem

Systemintegration: Verbinden Sie Ihren Materialfluss mit digitalen Daten

Die reibungslose End-to-End-Workflow-Ausführung hängt von der nahtlosen Integration zwischen Pick-to-Light-Geräten und Unternehmensmanagementsystemen einschliesslich ERP, MES und WMS ab. Sobald die Produktionspläne finalisiert sind, werden Bedarfsdaten automatisch in präzise Kommissionieraufgaben an Rüststationen umgewandelt, um sicherzustellen, dass vollständige Materialien strikt im Einklang mit dem Produktionstakt an die Montagelinien geliefert werden. Dies verbindet die vollständige digitale Kette von der übergeordneten Planung bis zur Ausführung vor Ort und erreicht eine perfekte Synchronisation zwischen Materialbereitstellung und tatsächlichem Produktionsfortschritt.

SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED

Ein datengesteuertes Smart-Logistics-Setup ist die Grundlage einer effizienten Smart Factory. Auf dieser Grundlage liefern SmartLabel Cloud-Lösungen visualisierte Echtzeit-Betriebsdashboards; Pick-to-Light-Systeme garantieren hochpräzise, fehlerfreie Kommissionierung; SmartTower unterstützt platzsparende, gewichtsverifizierte intelligente Kommissionierung.

Alle Funktionsmodule erreichen nahtlose Interoperabilität mit der ELAM Solutions-Plattform, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit während der gesamten Planung und Feldausführung sicherzustellen.

Angetrieben durch robustes industrielles IoT und ausgereifte Integration verbinden sich Bossard Smart Assembly Lösungen nahtlos mit ERP, MES, WMS und Kommissioniersystemen für einen stabilen, präzisen und effizienten Datenfluss.

Bossard Smart Factory

Ergebnisse: Aufbau präziser, effizienter und hochadaptiver Materialverteilungsfähigkeiten

Unternehmen, die zentralisiertes Kitting-Management integriert mit arbeitsauftragsgesteuerten Pick-to-Light-Systemen einsetzen, können umfassende Leistungsverbesserungen im Materialversorgungsmanagement erreichen:

  • Gesteigerte Produktivität und optimierte Raumnutzung: Standard-Kommissionierzykluszeiten werden um 30% bis 50% reduziert, mit signifikanter Verbesserung der Werkstattraumnutzung. Vollständige Materialkitting-Bereitschaft ist vollständig gesichert, wodurch Produktionsausfallzeiten durch Teileknappheit drastisch reduziert und die Gesamtdauer von Produktionswechseln verkürzt werden.
  • Verbesserte Betriebsgenauigkeit und Produktqualität: Kommissionierfehlerraten werden von konventionellen 1%-3% auf unter 0,1% reduziert, wodurch die Materialliefergenauigkeit nahe 100% gebracht wird und eine solide Materialsicherung für hochwertige Fertigungsleistung etabliert wird.
  • Erhöhte Produktionsflexibilität und operative Resilienz: Die Abhängigkeit von erfahrenen Milk Runnern wird erheblich minimiert. Neue Mitarbeiter können nach der Schulung vollständig kompetent in Stückliste-Kommissionier-Workflows werden, wodurch Unternehmen schnell auf schwankende Auftragsanforderungen und häufige Produktiterationen reagieren können. Produktionsflexibilität ist somit in standardisierten Systemen und optimierten Prozessen verankert, anstatt in individueller Mitarbeitererfahrung.

Zusammenfassung

In der neuen Fertigungsära, die durch hohe Produktvielfalt und kleine Produktionschargen definiert ist, hängt der Erfolg von schneller Reaktionsfähigkeit und zuverlässiger Liefergenauigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die kombinierte Einführung standardisierter Kitting-Modi und arbeitsauftragsbasierter Pick-to-Light-Kommissioniersysteme bietet eine pragmatische und hocheffektive Lösung für vorherrschende Branchenschmerzpunkte.

Sie verlagert den Kernfokus des Materialmanagements vom statischen Lagerstatus zu dynamischen Produktionsanforderungen vor Ort. Durch die Steuerung physischer Materialflüsse, angetrieben durch Echtzeitdaten, sind Unternehmen in der Lage, richtige Typen, korrekte Mengen und qualifizierte Komponenten zur exakt erforderlichen Zeit an bestimmte Arbeitsstationen zu liefern.

Dies geht über Logistikoptimierung hinaus; es markiert einen kritischen Schritt in Richtung schlanker, flexibler und digitaler und intelligenter Fertigung und hilft Unternehmen, nachhaltige Kernlieferwettbewerbsfähigkeit unabhängig von erfahrenem Betriebspersonal aufzubauen.

Die beste Software für Ihre Produktion

Machen Sie Ihre Daten sichtbar und optimieren Sie Ihre Montage auf Basis von Fakten. Wir unterstützen Sie mit den passenden digitalen Lösungen für Ihre Produktionsumgebung.

Smart Factory Assembly Montagesystem - Tablet mit digitaler Montageanleitung und intelligentem Schraubendreher

Kontaktieren Sie unsere Experten

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.