REIKU® PA-RAB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version

BN 22633
Overlay

1

/2

REIKU® PA-RAB - Kabelschutz-Wellrohre hochflexible Version

BN 22633
Marke
REIKU®
Produktlinie
PA-RAB
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 12
Farbe
schwarz

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Leichte Ausführung
  • Biegelastwechsel: hervorragend
  • Belastbarkeit: 125 N / 50 mm
  • Schlagfestigkeit: 4 Joule bei -18 °C, >4 Joule bei Raumtemperatur
  • Temperaturbereich dynamisch: -5 °C ... +85 °C
  • Temperaturbereich statisch: -40 °C ... +105 °C
  • Beständig gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Benzin, Dieselkraftstoffe
  • Halogenfrei

Zusätzliche Informationen

Um die günstigsten Materialeigenschaften der Polyamid-Wellrohre zu gewährleisten, wird eine Lagerung unter folgenden Bedingungen empfohlen: Lagertemperatur: +20 °C +/- 5 °C, Luftfeuchtigkeit: 55 bis 75 %.

Varianten