Focus sur l'industrie

Prévenir la corrosion dans la fabrication agricole : pourquoi c'est important

La corrosion peut augmenter considérablement les coûts de maintenance et réduire la satisfaction client. Comprendre les causes de la corrosion et comment la prévenir peut vous aider à fabriquer des produits meilleurs et plus durables.

homme marchant dans un champ avec une moissonneuse-batteuse en fonctionnement

La corrosion dans la fabrication agricole : ce que vous devez savoir

Dans la fabrication agricole, la durabilité et la longévité ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles. Les équipements et composants doivent fonctionner dans certains des environnements les plus difficiles imaginables, des champs à forte humidité à l'exposition aux produits chimiques, aux engrais et aux gaz d'échappement des machines. Au fil du temps, ces conditions peuvent entraîner l'un des problèmes les plus courants et les plus coûteux du secteur : la corrosion.

La corrosion ne compromet pas seulement les performances et la sécurité de vos produits, mais elle peut également augmenter considérablement les coûts de maintenance et réduire la satisfaction client. Comprendre ce qui cause la corrosion (et comment la prévenir) peut aider les fabricants à construire des produits meilleurs et plus durables.

Corrosion dans la fabrication agricole

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

Consentement YouTube requis

Cette vidéo est hébergée par YouTube et nécessite l'acceptation des cookies marketing. Veuillez accepter les cookies marketing pour visualiser le contenu.

Qu'est-ce qui cause la corrosion dans les équipements agricoles ?

La corrosion se produit lorsque des substances environnementales telles que la pluie, l'humidité, les gaz d'échappement et les aérosols chimiques entrent en contact avec des composants métalliques et des éléments d'assemblage. Ces substances déclenchent des réactions électrochimiques qui dégradent le métal au fil du temps, l'affaiblissant et pouvant potentiellement causer une défaillance mécanique.

Parmi les éléments les plus courants favorisant la corrosion dans l'agriculture, on trouve :

  • L'humidité élevée dans les serres ou les champs
  • Les résidus d'engrais et les pulvérisations chimiques
  • Le contact avec le sol et son contenu en humidité
  • Les gaz d'échappement des moteurs ou machines à proximité
  • Les pluies acides et les polluants atmosphériques

Même de faibles niveaux d'exposition, au fil du temps, peuvent corroder des composants non traités ou mal protégés.

Pourquoi les tests de corrosion sont essentiels

Parce que la corrosion se produit souvent progressivement et en interne, les inspections visuelles seules ne suffisent pas à garantir l'intégrité du produit. C'est pourquoi Bossard recommande des tests de corrosion réguliers dans un environnement de laboratoire accrédité.

Les tests de corrosion simulent les conditions environnementales réelles, aidant les fabricants à :

  • Prédire comment les composants se comporteront au fil du temps
  • Identifier les points faibles dans les matériaux ou les revêtements
  • Sélectionner les bons matériaux et finitions
  • Réduire les réclamations de garantie et les risques de défaillance

Avec des tests proactifs, vous obtenez des informations basées sur des données concernant la durabilité à long terme de votre produit avant même qu'il n'atteigne le terrain.


Deux mains tiennent des boulons : à droite un boulon neuf, sans corrosion ; à gauche un boulon corrodé. Trois personnes sont assises floues en arrière-plan.

Choix de matériaux intelligents pour la résistance à la corrosion

Pour lutter contre la corrosion dans les environnements agricoles, le choix des matériaux et les traitements de surface sont essentiels. Bossard aide les fabricants agricoles à choisir des matériaux et des éléments d'assemblage conçus pour résister à des menaces environnementales spécifiques.

Parmi les options disponibles :

  • Éléments d'assemblage en acier inoxydable avec une résistance accrue à la rouille et à la piqûration
  • Revêtements zinc-nickel pour une protection de surface supérieure
  • Composants non métalliques ou polymères pour les assemblages sensibles à l'humidité
  • Traitements de passivation qui améliorent la résistance à la corrosion sans modifier les dimensions des pièces

Ces choix peuvent considérablement prolonger la durée de vie des composants et réduire les temps d'arrêt coûteux sur le terrain.

La protection contre la corrosion est un avantage concurrentiel

Les acheteurs de machines agricoles, qu'il s'agisse d'agriculteurs, d'équipementiers ou de distributeurs, recherchent la fiabilité. Les défaillances liées à la corrosion n'impactent pas seulement les performances du produit, mais aussi la réputation de votre marque et vos résultats financiers. En investissant dans des stratégies de prévention de la corrosion dès la phase de conception, les fabricants peuvent établir la confiance, réduire les coûts de support et offrir une plus grande valeur.

Collaborez avec des experts en prévention de la corrosion

Chez Bossard, nous combinons des décennies d'expertise en technique d'assemblage avec des laboratoires d'essai de pointe pour soutenir les fabricants dans l'agriculture et au-delà. Notre équipe peut vous aider à :

  • Identifier les facteurs de risque dans la conception de votre produit
  • Recommander des éléments d'assemblage et des matériaux optimaux
  • Effectuer des tests de corrosion selon les normes internationales (par exemple, ISO 9227)
  • Optimiser votre assemblage pour des performances à long terme

Construire pour résister aux éléments

Dans l'agriculture, vos produits ne doivent pas seulement fonctionner, ils doivent durer. Avec la bonne combinaison d'expertise en matériaux, de tests environnementaux et de solutions d'assemblage résistantes à la corrosion, vous pouvez garantir que votre équipement offre des performances constantes même dans les conditions les plus difficiles.

Accédez au laboratoire d'essai de Bossard

En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.


Deux hommes dans un laboratoire d'essai examinent une machine à coudre sur un bureau dans un laboratoire industriel avec des postes de travail supplémentaires en arrière-plan. Visuel clé pour Expert Test Services.

Contactez-nous pour une analyse de corrosion

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.