Corrosion

Informations techniques sur la protection contre la corrosion

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la protection contre la corrosion des fixations – des différents types de traitements de surface aux informations sur l'épaisseur du revêtement pour les filetages métriques ISO.

Télécharger les informations techniques


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Infos techniques sur protection anticorrosion

Téléchargez notre guide sur la protection anticorrosion des fixations, incluant revêtements électrolytiques, nickelage, galvanisation à chaud, flocons de zinc, etc.

675.5 KB | pdf

Contenu

Ce aperçu technique contient des informations sur :

  • Le processus galvanique : fixations avec revêtements électrolytiques, y compris le zingage, la passivation et le chromage
  • Valeurs indicatives de la résistance à la corrosion pour les systèmes de revêtement de zinc et d'alliage de zinc couramment utilisés selon ISO 4042:2018
  • Réduction du risque de fragilisation par l'hydrogène (ISO 4042)
  • Épaisseur maximale du revêtement pour les filetages métriques ISO
  • Autres procédés de revêtement galvanique : nickelage, chromage, laiton, cuivre, argent, étamage, anodisation, revêtement alliage zinc/fer et revêtement alliage zinc/nickel
  • Autres traitements de surface : galvanisation à chaud, revêtement de flocons de zinc, placage mécanique, noircissement de l'acier inoxydable, phosphatation, imperméabilisation, cuisson, scellement, revêtement sec tribologique, cirage, WIROX®, YELLOX® et GreenTec®

Deux mains tiennent des boulons : à droite un boulon neuf, sans corrosion ; à gauche un boulon corrodé. Trois personnes sont assises floues en arrière-plan.

Revêtements résistants à la corrosion pour les éléments de fixation

L'un des revêtements anti-corrosion les plus rentables et les plus couramment utilisés pour les éléments de fixation est le zinc. Il existe différents types de procédés de revêtement de zinc, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients.

Cela pourrait aussi vous intéresser