SPELSBERG® TG-Serie ABS - Boîtiers vides TG ABS, transparent

BN 22852
Overlay

1

/2

SPELSBERG® TG-Serie ABS - Boîtiers vides TG ABS, transparent

BN 22852
Marque
SPELSBERG®
Ligne de produit
ABS
Matière
Plastique
Couleur
gris clair RAL 7035

Description

Caractéristiques de produit

  • TG: design de grande qualité d'un aspect poli miroir noble
  • Une cavité dans le couvercle permet l'application de films de décoration ou de claviers à touches sensitives
  • Flexibilité grâce à des parois latérales lisses
  • Boîte: ABS, gris ~RAL 7035
  • Couvercle: polycarbonate transparent
  • Degré de protection IP67
  • 690 Volts AC
  • 1000 Volts DC

Variantes

CAD