Klauke® - Cosses à sertir

BN 27721
Overlay

1

/2

Klauke® - Cosses à sertir

BN 27721
Standard
DIN 46329
Marque
Klauke®
Matière
Aluminium
Surface
étamé
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Version pour le raccordement à des barres en Cu dans des intérieurs secs
  • Version étanches longitudinalement avec arrêt d'huile
  • Affectation claire des outils avec le code d'indentification
  • Montage simple et sûr grâce à la surface d'appui plane et un usinage précis des extrémités
  • Pour les connexions non soumis à la traction de conducteur Al selon DIN EN 60228 et câbles aériens en aluminium selon DIN EN 50182
  • Dimensions du tube selon DIN 46329
  • Résistance de contact optimale grâce au remplissage de graisse conductrice

Variantes