Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®), Pozidriv avec fonction de maintien

BN 20781
Image du produit de Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®), Pozidriv avec fonction de maintien
  1. Image du produit de Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®), Pozidriv avec fonction de maintien
  2. Illustration de montage pour Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®), Pozidriv avec fonction de maintien
Overlay

1

/2
Image du produit de Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®), Pozidriv avec fonction de maintien
  • Image du produit de Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®), Pozidriv avec fonction de maintien
  • Illustration de montage pour Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®), Pozidriv avec fonction de maintien

Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®), Pozidriv avec fonction de maintien

BN 20781
Marque
Wera
Ligne de produit
Bit-Check 12 Wood TX HF 1
Matière
Acier
Version de matériau
trempé
Surface
clair
Exécution
avec fonction de maintien

Description

Caractéristiques de produit

  • Entraînement: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Fonction de maintien pour un positionnement et un serrage optimaux des vis à six lobes internes Torx®. Le profil conique Torx® HF maintient de manière fiable toutes les vis à six lobes internes Torx®.
  • Recherche d’outils Take it easy : code couleur selon la taille
  • Convient également aux vis Würth ASSY ainsi qu’aux vis SPAX T-STAR plus.
  • Support universel Rapidaptor avec Ringmagnet pour tenir les vis longues et lourdes.

Assemblée

Contenu de la livraison

Bit-Check en plastique, 12 pièces,

avec 1 pièce support

avec fonction de maintien et Take it easy tool finder :

1 pce TX 10 x 25 mm

1 pce TX 15 x 25 mm

1 pce TX 20 x 25 mm

2 pces TX 25 x 25 mm

1 pce TX 30 x 25 mm

avec fonction de maintien :

1 pce TX 40 x 25 mm

avec Take it easy tool finder :

1 pce TX 20 x 25 mm

1 pce TX 25 x 25 mm

1 pce PZ 1 x 25 mm

1 pce PZ 2 x 25 mm

Variantes

Adéquat à cette fin