Smart Entry

Approvisionnement autogéré en C-parts jusqu'à votre zone de réception des marchandises

Vous cherchez à maintenir la disponibilité des pièces B et C et la continuité de production. Le package Entry automatise la reconnaissance de demande et commande, avec livraison à votre quai, pendant que vous gérez le réapprovisionnement interne des bacs.

Camion de livraison blanc chargé de palettes emballées dans la zone de chargement d'un entrepôt.

Votre défi

Vous devez vous assurer que les pièces B et C sont toujours disponibles dans les bonnes quantités dans votre atelier. L'inventaire et les commandes manuels prennent du temps, et vous souhaitez automatiser à la fois la surveillance des stocks et le processus de commande avec une solution simple.

Bacs de rangement en plastique bleu remplis de divers écrous, boulons et fixations organisés dans des compartiments pour le stockage de quincaillerie.

Votre environnement de production

Vous opérez dans un environnement de production structuré. Vos processus sont en partie manuels et vous visez à accroître l'efficacité grâce à la numérisation sans ajouter de complexité. L'accès externe à votre zone de production est restreint et/ou vous disposez de ressources internes suffisantes pour gérer la logistique interne et réapprovisionner les bacs de manière autonome.

Votre assortiment comprend à la fois des pièces Bossard et des pièces tierces, gérées dans une solution transparente. Vous recherchez une solution unique pour gérer toutes vos pièces B et C tout en conservant autant que possible le processus en interne.

Bacs de rangement en plastique bleu avec façades transparentes et étiquettes numériques affichant les références, disposés sur un système d'étagères.

Comment le résoudre

Avec SmartBin Cloud et SmartLabel Cloud, vous pouvez facilement numériser et automatiser la reconnaissance de la demande pour toutes vos pièces B et C – quel que soit le fournisseur. La solution est rapide à mettre en œuvre, nécessite une formation minimale et s'intègre dans une solution transparente unique.

Reconnaissance et commande automatisées de la demande
La reconnaissance et la commande de la demande sont automatisées, ce qui vous permet de gagner du temps. Les pièces Bossard sont livrées à votre zone de réception des marchandises, tandis que la demande de pièces de fournisseurs tiers est automatiquement transmise au service des achats.

Contrôle de la logistique interne
Votre équipe conserve le contrôle total de la logistique interne pour le réapprovisionnement des bacs dans votre usine. Optionnel : Bossard gère les pièces de fournisseurs tiers, y compris tous les aspects logistiques.

Visibilité des stocks avec ARIMS
Les utilisateurs autorisés accèdent au logiciel de gestion des stocks alimenté par l'IA ARIMS, vous offrant une visibilité en temps réel et un contrôle total de vos données d'inventaire.

Les résultats que vous obtenez

  • Reconnaissance automatique de la demande et commande entièrement automatisées
  • Livraison à votre zone de réception des marchandises
  • Réduction des efforts administratifs grâce à l'automatisation
  • Un processus de commande rationalisé et sans contact
  • Visibilité et contrôle en temps réel de toutes les pièces B et C via ARIMS
Document de présentation de la solution Bossard montrant la gestion des pièces de niveau B et C en temps réel avec tableau comparatif de produits et image de rayonnages d'entrepôt.

Packages de solutions Smart Factory Logistics

Découvrez tout ce qui est inclus dans nos forfaits, de Entry à Premium.

837.1 KB | pdf

La meilleure solution pour gérer les pièces B et C

Optimisez votre chaîne d'approvisionnement avec nos solutions avancées : gestion des stocks en cloud, inventaire RFID, et chaîne d'approvisionnement de pièces B et C. Assurez efficacité et fluidité des opérations.

Homme debout dans la zone de supermarché tenant un SmartBin Cloud dans ses mains.

Contact the Experts

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.

Explore Further Options