Découvrez nos marques pour la fixation et l'anti-desserrage

Vis de blocage
ecosyn® fix
Vis avec rondelles élastiques intégrées. Réduisez le nombre de pièces et accélérez les temps d'assemblage avec cet élément de fixation polyvalent.

Ecrous hexagonaux combinés
ecosyn® SEF
Écrou autobloquant avec rondelle conique intégrée et grande surface de contact. Idéal pour les contacts électriquement conducteurs.

Écrous de blocage haute précision
FASTEKS® PRECISKO
Écrous de blocage avec précision maximale du faux-rond axial. Sécurité optimale contre le desserrage pour les applications de broches, arbres et essieux.

Rondelles de sécurité
NORD-LOCK®
Sécurité maximale pour les assemblages boulonnés en utilisant la tension au lieu de la friction. Résistant aux vibrations et charges dynamiques.

Rondelles de sécurité nervurées
Schnorr®
Systèmes de verrouillage par rondelle élastique et boulon pour applications sous fortes forces et charges. Rondelles de sécurité.

Technologie de filetage autobloc.
Spiralock®
Technologie unique de verrouillage automatique. Écrous à bride hexagonaux et outils tels que tarauds, inserts, jauges de filetage et fraises à fileter.

Écrous de blocage tout métal
Vargal®
Écrous hexagonaux autobloquants pour un anti-desserrage fiable. Haute résistance aux vibrations et températures. Assemblage facile.